norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca excêntrica de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch
04232_AG inch

Alavanca excêntrica de aço com rosca macho, arruela de pressão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG inch Alavanca excêntrica de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch 217 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoDD1D2BB1HH1AA1LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
Curso
S
CADAces.PreçoEncomendar
04232-15022A1X20110-3218,1921,51514,52270,479,22041201,2 14,12 €
04232-15022A1X30110-3218,1921,51514,52270,479,23041201,2 14,12 €
04232-15022A1X40110-3218,1921,51514,52270,479,24041201,2 14,47 €
04232-15022A1X50110-3218,1921,51514,52270,479,25041201,2 14,47 €
04232-15022A2X2011/4-2018,1921,51514,52270,479,22041201,2 14,12 €
04232-15022A2X3011/4-2018,1921,51514,52270,479,23041201,2 14,12 €
04232-15022A2X4011/4-2018,1921,51514,52270,479,24041201,2 14,47 €
04232-15022A2X5011/4-2018,1921,51514,52270,479,25041201,2 14,47 €
04232-25022A3X2525/16-1827,11133,3241828,5961082583501,5 23,17 €
04232-25022A3X3025/16-1827,11133,3241828,5961083083501,5 23,17 €
04232-25022A3X4025/16-1827,11133,3241828,5961084083501,5 24,81 €
04232-25022A3X5025/16-1827,11133,3241828,5961085083501,5 24,81 €
04232-25022A4X2523/8-1627,11133,3241828,5961082583501,5 23,17 €
04232-25022A4X3023/8-1627,11133,3241828,5961083083501,5 23,17 €
04232-25022A4X4023/8-1627,11133,3241828,5961084083501,5 24,81 €
04232-25022A4X5023/8-1627,11133,3241828,5961085083501,5 24,81 €