norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio
95092-01

Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça do corpo da roda: chapa de aço.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Versão:Carcaça para o corpo da roda: zincado e passivado azul.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Indicação:Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, com pé de máquina integrado e nivelável. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico, que não gira com o rolete, proporciona um fácil manuseio. Com um pequeno curso de acionamento e um grande curso do tucho, juntamente com altas forças de elevação, pode-se fixar e elevar de maneira fácil e segura, até mesmo dispositivos pesados. Graças à alta taxa de alavancagem de até 1:20, você só precisa de um peso de 10 kg para levantar 200 kg. A anti-slip-plate fixada na placa do pé nivelador evita que o pé nivelador escorregue e protege o piso ao mesmo tempo.

Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Indicação de desenho:
1) giratório
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 95092-01_Datasheet_33911_Rod_zios_de_eleva_o_com_p_da_m_quina_integrado_antiest_tico_para_perfis_de_alum_nio--pt 391 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83