norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
95012

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95012 Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado 389 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
BDHCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95012-11080321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento328011165 27,06 €
95012-11100321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3210013670 32,22 €
95012-11125321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3212516180 38,57 €

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDHRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95012-1108032Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento4032801118065 30,06 €
95012-1110032Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento40321001369070 35,45 €
95012-1112532Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento4032125161102,580 41,87 €

Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDHRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95012-11080322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento4032801118065 44,46 €
95012-11100322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento40321001369070 49,80 €
95012-11125322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento4032125161102,580 56,22 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83