norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio
95090-01

Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Placa de parafusamento em aço.
Rodízio de poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé nivelador fixo de borracha endurecida.
Roda de travamento de poliamida.
Versão:Carcaça revestida a pó, alumínio branco semelhante a RAL 9006. Placa de parafusamento galvanizada.
Rodízio preto.
Pé nivelador fixo preto.
Roda de travamento laranja semelhante a RAL 2004.
Indicação:Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Rodízio de elevação de alta capacidade de suporte com placa de parafusamento integrada para fixação em perfis de alumínio com medidas do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 95090-01_Datasheet_33910_Rod_zios_de_eleva_o_com_p_de_travamento_integrado_para_perfis_de_alum_nio--pt 187 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83