norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo do rodízio em alumínio fundido sob pressão.
Banda de rodagem em Extrathane.
Indicação:Estas rodas são elásticas, resistentes à abrasão, não marcam o piso, emitem pouco ruído e possuem baixa resistência ao rolamento.
Rodas adequadas para o item 95028.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95058 Rodas de aluminio com revestimento injetado 306 kB

Desenhos

Rodas de aluminio com revestimento injetado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95058-10040rolamento de esferas100154045250 58,04 €
95058-12540rolamento de esferas125154045350 68,46 €
95058-16050rolamento de esferas160205060550 92,43 €
95058-18050rolamento de esferas180205060600 107,81 €
95058-20050rolamento de esferas200205060800 115,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83