|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Revestimento da banda de rodagem em Extrathane de dureza 92° Shore A, cor marrom clara ou poliamida 6 com dureza 70° Shore D, branca.Indicação:O revestimento do rolamento foi fixado por fundição em um rolamento de esferas.
Revestimento da banda de rodagem em Extrathane: funcionamento sem ruídos, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o piso, grande resistência à abrasão, alta resistência aos cortes e rachaduras, sem sulcos, não perde a cor devido ao contato.
Revestimento da banda de rodagem em poliamida 6: resistente à ruptura, resistência ao rolamento muito baixa, funcionamento suave em pisos lisos, muito resistente à abrasão. Área de utilização: esteiras transportadoras, portões, etc. Outros tamanhos sob consulta. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Material do revestimento do rolamento | Mancal da roda | D | D1 | B | Rolamento de esferas | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95057-03008 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 20 |  | | 23,51 € | | 95057-03514 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 35 | 12 | 14 | 6001 2RS | 40 |  | | 24,10 € | | 95057-04020 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 40 | 10 | 20 | 6000 2RS | 40 |  | | 24,25 € | | 95057-05015 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 60 |  | | 25,15 € | | 95057-06020 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 90 |  | | 28,53 € | | 95057-07020 | sem sistema de bloqueio | extrathane | rolamento de esferas | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 125 |  | | 30,56 € | | 95057-030081 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 35 |  | | 7,95 € | | 95057-035111 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 35 | 8 | 11 | 608 2RS | 55 |  | | 8,77 € | | 95057-040201 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 40 | 10 | 20 | 6200 2RS | 100 |  | | 9,66 € | | 95057-050151 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 100 |  | | 12,08 € | | 95057-060201 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 165 |  | | 14,31 € | | 95057-070201 | sem sistema de bloqueio | poliâmida 6 | rolamento de esferas | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 185 |  | | 19,14 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|