norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da roda em PA, revestimento da banda de rodagem em poliuretano elastômero termoplástico.Indicação:Rodas com revestimento de poliuretano têm uma alta capacidade de carga, são robustas e resistentes à abrasão, não marcam o piso, amortecem impactos e vibrações e são resistentes contra substâncias químicas e ácidos.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para o item 95024.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95056 Rodas em poliamida com revestimento injetado 240 kB

Desenhos

Rodas em poliamida com revestimento injetado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95056-10035mancal de deslizamento100153545200 19,23 €
95056-12535mancal de deslizamento125153545250 30,89 €
95056-15040mancal de deslizamento150204060400 33,89 €
95056-20050mancal de deslizamento200205060700 63,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83