norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio
95046-18

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno preto.
Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Aplicação:As rodas e os rodízios com revestimento de elastômero de borracha termoplástica são usados com frequência em acessórios de fábricas e lojas, bem como em expositores. Outras aplicações incluem dispositivos médicos, equipamentos de medição e teste, bem como estações de trabalho e montagem.

Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.
Faixa de temperatura:-20 °C - +60 °C.Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95046-18 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio 353 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma A

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma C

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPE condutivo para perfis de alumínio, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83