norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
95046-17

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno cinza prateado.
Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Aplicação:As rodas e os rodízios com revestimento de elastômero de borracha termoplástica são usados com frequência em acessórios de fábricas e lojas, bem como em expositores. Outras aplicações incluem dispositivos médicos, equipamentos de medição e teste, bem como estações de trabalho e montagem.Faixa de temperatura:-20 °C - +60 °C.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95046-17 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio 327 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, tipo A

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma C

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83