|
|
42213Parafusos de ajuste para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfície endurecida e oxidada. Encaixe de ajuste retificado.Indicação:Os parafusos de ajuste UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho. Com os pinos de guia para fixação da peça de trabalho, os parafusos de ajuste são aparafusados diretamente na peça de trabalho e inseridos nos módulos básicos ou nos módulos de montagem. A rosca de aparafusamento serve para a fixação, bem como para o posicionamento da peça de trabalho. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
42213-16101040 | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 8,5 | 7 | - | 8 | 47 |  | | 65,07 € | | 42213-16121049 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | - | 10 | 75 |  | | 65,08 € | | 42213-16121040 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | - | 10 | 63 | | | 65,08 € | | 42213-16161055 | 16 | M16x2 | 20,9 | 58,5 | 43,5 | 24 | 23,5 | - | 10 | 100 |  | | 65,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|