norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm
42212

Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfície endurecida.
Encaixe polido.
Indicação:Os parafusos de ajuste UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação e o posicionamento dos pinos de guia para fixação da peça de trabalho. Adicionalmente, eles servem para o posicionamento e a fixação dos módulos básicos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42212 Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm 118 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
42212-1205012M1217,96250221075 54,46 €
42212-1605516M1620,970552410100 54,46 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83