norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Acoplamento de paletes 
para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75
42780-45

Acoplamento de paletes para módulo de fixação UNILOCK EGM...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Indicação:O acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 serve de interface entre a palete de fixação e o módulo de fixação em uma automação robótica. O design compacto do acoplamento de paletes permite que as paletes sejam carregadas extremamente perto da mesa coordenada.

O acoplamento de paletes é puxado para dentro do módulo de fixação no robô por meio do pino de guia UNILOCK. A proteção contra torção em torno do eixo longitudinal central é fornecida por um pino cilíndrico na parte frontal do acoplamento de paletes.
Montagem:Ao montar o acoplamento de paletes na palete, o torque máximo dos parafusos de fixação deve ser tido em consideração.
Torque de aperto para parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantagens:- Estrutura compacta.
- Peso baixo.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
Acessórios:Módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).Fornecimento- 1x acoplamento de paletes com pino de guia.
- 4x parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42780-45 Acoplamento de paletes para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 291 kB

Desenhos

Acoplamento de paletes 
para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83