|
|
41345Barras de apoio para encaixe |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço endurecido.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As barras de apoio servem para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho na morsa compacta de 5 eixos. Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho. Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.
O fornecimento é efetuado em pares.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: