norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos
41300

Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Placas base e mordentes em aço cementado.
Mordentes, aço ferramenta.
Versão:Mordentes brunidos.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Indicação:Devido ao fácil manuseio e rápido ajuste por meio de uma escala, os mordentes de fixação podem ser adaptados às peças de trabalho de forma rápida e segura.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.

Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
Montagem:A morsa de 5 eixos KOMPAKT pode ser montada em mesas com ranhuras em T, sistemas de fixação modular, assim como nos sistemas de fixação ponto zero convencionais, utilizando adaptador com flange.Acessórios:Barras de apoio 41345
Mordentes 41320
Mordente oscilante 41325
Mordente central 41335
Acoplamento central para fixação em quatro lados 41365

Encomende as barras de apoio e mordentes com pinos separadamente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41300 Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos 253 kB
 Indicações técnicas para morsa de 5 eixos compacta 2,5 MB
 OPERATING INSTRUCTIONS 5-AXIS CLAMPING SYSTEM 1,1 MB

Desenhos

Morsas de 5 eixos compactas, mordentes lisos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCHLForça de tração
máx. kN
com os respectivos
parafusos de ajuste
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
41300-12400090150070908/312/1757,5glejte diagram07533-1205522.272 3.496,00 €
41300-1240012515001051258/312/1758glejte diagram07533-1205531 4.195,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83