norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As barras de apoio aparafusáveis servem para ajustar a altura de apoio da peça de trabalho.
Elas podem ser fresadas facilmente para obter qualquer profundidade desejada de fixação da peça de trabalho. Assim, é possível alcançar um ajuste de alta precisão em relação à mesa de trabalho.
 
O fornecimento é efeuado em pares.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41345 Barras de apoio parafusáveis 103 kB

Desenhos

Barras de apoio, aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BHCADAces.PreçoEncomendar
41345-09005159015 255,66 €
41345-125051512515 284,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83