norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Forma A
41375-0012
Grampos de fixação para M12, parafuso sextavado M12x55 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada.

41375-0016
Grampos de fixação para M16, parafuso sextavado M16x60 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada.


Forma B
41375-1412
Grampos de fixação para M12, parafuso sextavado M12x55 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada,
porca para ranhuras T medida 14, porca T, parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M6x12.

41375-1816
Grampos de fixação para M16, parafuso sextavado M16x60 com classe de resistência 12.9, arruelas reforçadas para tornos de bancada,
porca para ranhuras T medida 18, porca T, parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno M6x12.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41375 Conjunto de grampos de fixação 231 kB

Desenhos (visão geral)

Conjunto de grampos de fixação

Conjunto de grampos de fixação_Forma A

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
BB1DLL1CADAces.PreçoEncomendar
41375-0012Asem porca de encaixe4012,8M1211567,2 203,70 €
41375-0016Asem porca de encaixe4016,8M1611567,2 234,49 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83