norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjunto de fixação para peças de trabalho redondas
41350

Conjunto de fixação para peças de trabalho redondas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Pinos endurecidos, brunidos.
Indicação:Para a fixação de peças de trabalho redondas.
Curso de tensão máximo do mordente de 1 mm.

O fornecimento é efetuado em pares.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41350 Conjunto de fixação para peças de trabalho redondas 276 kB

Desenhos

Conjunto de fixação para peças de trabalho redondas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BÁrea de fixação
mín. - máx.
CADAces.PreçoEncomendar
41350-090359020 mm - 250 mm 631,35 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 744,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83