norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Castanhas de aço macias para placas de sistemas de soldagem
41194-15

Castanhas de aço macias para placas de sistemas de soldagem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Conjuntos compostos por 3 ou 4 castanhas.

Castanhas macias podem ser usinadas de forma flexível, para gerar contornos de fixação e diâmetros próprios.
Material:Aço.Versão:macia.Indicação:Conjunto de castanhas composto por 3 mordentes são exclusivamente adequados
para placas 41194. Conjunto de castanhas composto por 4 mordentes são
exclusivamente adequados para placas 41194-10.
Vantagens:Castanhas macias podem ser usinadas em ambos os lados de fixação, bem como montadas reversivelmente.Acessórios:Placa com 3 castanhas fixas 41194.
Placa com 4 castanhas fixas 41194-10.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41194-15 Castanhas de aço macias para placas de sistemas de soldagem 174 kB

Desenhos

Castanhas de aço macias para placas de sistemas de soldagem

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVPEB

B1HH1H2H3LL1L2L3DD1D2AcessóriosCADAces.PreçoEncomendar
41194-15-22033267,94373,53257338,117,4512,68M8149- 75,88 €
41194-15-27033317,94483,83349544,425,312,68M101711- 83,59 €
41194-15-315333712,7484,2334110542819,03M121913- 102,88 €
41194-15-370334212,7544,233812563,530,7519,03M121913- 159,47 €
41194-15-21544267,94373,53257338,117,4512,68M8149- 102,88 €
41194-15-25044317,94483,83349544,425,312,68M101711- 111,88 €
41194-15-310443712,7484,2334110542819,03M121913- 135,03 €
41194-15-380444212,7544,233812563,530,7519,03M121913- 214,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83