norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjunto de batente para grampos compactos de 5 eixos e KIPPflexX
41370

Conjunto de batente para grampos compactos de 5 eixos e KIPPflexX

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Braço giratório brunido.
Pino de fim de curso com superfície sem tratamento.
Indicação:Conjunto de batente para fixação direta no mordente.
Na usinagem da peça de trabalho, o batente pode ser girado para fora sem perda do posicionamento de encosto.

Fornecimento completo com peças de montagem.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41370 Conjunto de batente para grampos compactos de 5 eixos e KIPPflexX 247 kB

Desenhos

Conjunto de batente para grampos compactos de 5 eixos e KIPPflexX

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
41370-150Morsa de 5 eixos compacta KIPPflexX 187,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83