norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Para o ajuste da largura de fixação.
Fornecimento com porca de conexão.
Os eixos de extensão podem ser combinados entre eles da maneira desejada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41355 Eixos de extensão 107 kB

Desenhos

Eixos de extensão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DL1Faixa de apertoCADAces.PreçoEncomendar
41355-0603460prolongamento em 60 mm 108,32 €
41355-12034120prolongamento em 120 mm 143,95 €
41355-24034240prolongamento em 240 mm 179,61 €
41355-48034480prolongamento em 480 mm 350,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83