|
|
24011Cubos estriados redondos semelhantes à norma DIN ISO 14 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo com ranhuras com cubo estriado é usado para transmitir altos torques enquanto mantém o deslocamento axial. Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos. Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Perfil | Quantidade das ranhuras
| B | D | D1 | D2 | L | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24011-11141 | aço | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 15,87 € | | 24011-13161 | aço | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 16,13 € | | 24011-16201 | aço | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 18,14 € | | 24011-18221 | aço | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 24,89 € | | 24011-21251 | aço | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 28,53 € | | 24011-23281 | aço | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 29,27 € | | 24011-26321 | aço | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 32,53 € | | 24011-32381 | aço | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 36,58 € | | 24011-36421 | aço | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 43,44 € | | 24011-42481 | aço | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 57,45 € | | 24011-46541 | aço | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | |  | | 122,60 € | | 24011-11142 | aço inoxidável | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 43,76 € | | 24011-13162 | aço inoxidável | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 45,67 € | | 24011-16202 | aço inoxidável | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 50,42 € | | 24011-18222 | aço inoxidável | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 63,73 € | | 24011-21252 | aço inoxidável | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 73,24 € | | 24011-23282 | aço inoxidável | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 87,52 € | | 24011-26322 | aço inoxidável | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 101,79 € | | 24011-32382 | aço inoxidável | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 113,21 € | | 24011-36422 | aço inoxidável | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 155,05 € | | 24011-42482 | aço inoxidável | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 222,59 € | | 24011-46542 | aço inoxidável | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | estoque quase esgotado | | | 258,34 € | | 24011-11143 | bronze vermelho | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 27,99 € | | 24011-13163 | bronze vermelho | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 31,49 € | | 24011-16203 | bronze vermelho | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 38,39 € | | 24011-18223 | bronze vermelho | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 42,85 € | | 24011-21253 | bronze vermelho | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 46,82 € | | 24011-23283 | bronze vermelho | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 65,58 € | | 24011-26323 | bronze vermelho | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 72,27 € | | 24011-32383 | bronze vermelho | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 95,11 € | | 24011-36423 | bronze vermelho | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 104,86 € | | 24011-42483 | bronze vermelho | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 114,94 € | | 24011-46543 | bronze vermelho | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | |  | | 213,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|