norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço C45 ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:estirado a frio, superfície sem tratamento.Indicação:Eixos com ranhuras baseados na DIN ISO 14 e flancos paralelos retos. O eixo ranhurado com cubo estriado é usado para transmitir altos torques, enquanto mantém o deslocamento axial. Os eixos com ranhuras são estirados a frio. Devido ao estiramento a frio, o fluxo da fibra do material de origem não é interrompido, oferecendo alta resistência.

Tolerâncias:
Linearidade 0,8 mm/m.
Torsão máx. 0,5 mm/m.
Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24010 Eixos com ranhuras semelhantes à norma DIN ISO 14 144 kB

Desenhos

Eixos com ranhuras semelhantes à norma DIN ISO 14

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
PerfilNúmero de
cunhas
BD

D1LL
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
24010-11141X1000açoKW11X1463141110003000 19,30 €
24010-13161X1000açoKW13X1663,5161310003000 24,02 €
24010-16201X1000açoKW16X2064201610003000 31,86 €
24010-18221X1000açoKW18X2265221810003000 39,88 €
24010-21251X1000açoKW21X2565252110003000 49,85 €
24010-23281X1000açoKW23X2866282310003000 62,27 €
24010-26321X1000açoKW26X3266322610003000 79,04 €
24010-32381X1000açoKW32X3886383210003000 113,77 €
24010-36421X1000açoKW36X4287423610003000 142,08 €
24010-42481X1000açoKW42X4888484210003000 189,52 €
24010-46541X1000açoKW46X5489544610003000 236,70 €
24010-11141X2000açoKW11X1463141120003000 36,59 €
24010-13161X2000açoKW13X1663,5161320003000 45,66 €
24010-16201X2000açoKW16X2064201620003000 60,29 €
24010-18221X2000açoKW18X2265221820003000 75,59 €
24010-21251X2000açoKW21X2565252120003000 94,06 €
24010-23281X2000açoKW23X2866282320003000 118,51 €
24010-26321X2000açoKW26X3266322620003000 147,89 €
24010-32381X2000açoKW32X3886383220003000 216,92 €
24010-36421X2000açoKW36X4287423620003000 271,09 €
24010-42481X2000açoKW42X4888484220003000 360,34 €
24010-46541X2000açoKW46X5489544620003000 442,43 €
24010-11141X3000açoKW11X1463141130003000 52,07 €
24010-13161X3000açoKW13X1663,5161330003000 64,79 €
24010-16201X3000açoKW16X2064201630003000 85,97 €
24010-18221X3000açoKW18X2265221830003000 107,74 €
24010-21251X3000açoKW21X2565252130003000 134,23 €
24010-23281X3000açoKW23X2866282330003000 169,18 €
24010-26321X3000açoKW26X3266322630003000 211,19 €
24010-32381X3000açoKW32X3886383230003000 309,45 €
24010-36421X3000açoKW36X4287423630003000 387,04 €
24010-42481X3000açoKW42X4888484230003000 514,60 €
24010-46541X3000açoKW46X5489544630003000 632,17 €
24010-11142X1000aço inoxidávelKW11X1463141110003000 49,53 €
24010-13162X1000aço inoxidávelKW13X1663,5161310003000 58,04 €
24010-16202X1000aço inoxidávelKW16X2064201610003000 102,73 €
24010-18222X1000aço inoxidávelKW18X2265221810003000 131,35 €
24010-21252X1000aço inoxidávelKW21X2565252110003000 168,35 €
24010-23282X1000aço inoxidávelKW23X2866282310003000 205,62 €
24010-26322X1000aço inoxidávelKW26X3266322610003000 257,81 €
24010-32382X1000aço inoxidávelKW32X3886383210003000 369,69 €
24010-36422X1000aço inoxidávelKW36X4287423610003000 461,85 €
24010-42482X1000aço inoxidávelKW42X4888484210003000 614,18 €
24010-46542X1000aço inoxidávelKW46X5489544610003000 773,62 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83