norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Versão:Alavanca para fixação.Indicação:com polimento eletrolítico.Sob consulta:- Tubos redondos e quadrados 29050Acessórios:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29006_B Abraçadeiras de conexão em T em aço inoxidável, forma B 252 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão em T em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EFKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29006-13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 73,99 €
29006-14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 118,97 €