norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca para fixação.Versão:com polimento eletrolítico.Sob consulta:- Tubos redondos e quadrados 29050Acessórios:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29006_A Abraçadeiras de conexão em T em aço inoxidável, forma A 334 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão em T em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EFKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29006-11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 36,43 €