norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:1. Tampa em termoplástico poliamida 66, vermelha.

2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.

3. Flange em aço, niquelada.

4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.

5. Vedação para flange em cortiça.

6. Corrente: latão.
Indicação:Forma A: a pressão máxima durante a ventilacao é de 50mbar (0,73 psi) com um volume de ar máx. de 500 l/m. O filtro de ar evita a entrada de sujeira.

Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28072 Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem 231 kB

Desenhos

Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersão 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
28072-170Acom filtro70468358726037419411514 21,23 €
28072-270Bválvula de purga e ventilação70468358726037419411514 29,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83