norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura
28000-12

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça preta.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação:Com o indicador de nível de óleo, o nível de enchimento pode ser visualizado e detectado por meio de uma chave tipo Reed. Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
Assim que o flutuador atingir o valor mínimo definido, após o fechamento do circuito elétrico, será emitido um sinal elétrico.
O sensor está posicionado na carcaça e a sua altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos de controle do nível. A especificação mínima é de aprox. 35 mm do centro do parafuso de fixação inferior.
A chave tipo Reed vem equipada com um contato normalmente aberto (NA).
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
O visor é composto por dois componentes transparentes, soldados por ultrassom após a montagem, garantindo assim uma vedação integral.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Faixa de temperatura:Temperatura operacional máxima: 75 °C.Montagem:A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.Funções:A medição do óleo é feita por meio de um flutuador imantado, que ativa o contato elétrico, ao alcançar a chave de nível “REED”. Se o nível de óleo abaixar para além de um determinado nível, poderá ser emitido um impulso elétrico.Observar:Campos magnéticos fortes afetam o funcionamento.Indicação de desenho:
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Carcaça
5) Anel de vedação plano
6) Flutuador com ímã
7) Parafuso vazado M12
8) Chave tipo Reed
9) Sensor de temperatura
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28000-12 Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura 240 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWQuantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
28000-12-112712contato normal aberto4245M122121801641279175191192 215,57 €
28000-12-212712contato normal fechado4245M122121801641279175191192 215,57 €