|
|
28070Bocal de enchimento de plástico com porca de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:1. Corpo do tampão de poliamida termoplástica 66, cor preta.
2. Tampa de poliamida termoplástica 66, cor vermelha.
3. Filtro de ar de poliuretano (espuma PU), grau de filtragem 40 µm.
4. Anel de vedação plano de borracha (NBR).
5. Parafuso de fixação de aço, niquelado.
6. Peça comprimida de poliamida termoplástica 66, cor preta.
7. Bucha retentora de poliamida termoplástica 66, cor preta.
8. Porca de fixação de poliamida 66, cor preta.
9. O-Ring de borracha (NBR), 70 Shore.
10. Filtro de enchimento polipropileno termoplástico, cor preta.
11. Corrente de aço inoxidável.Indicação:Resistente às temperaturas de até 80 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28070-706020 | 70 | 38 | 55 | M60X2 | 46,5 | 88 | 80 | 2 - 8 |  | | 12,88 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|