norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma B: com furo de respiro
Forma C: sem furo de respiro
Forma D: com furo de respiro

1) O-Ring
2) somente na forma D
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28060 Varetas de nível de óleo 128 kB

Desenhos (visão geral)

Varetas de nível de óleo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28060-22714B271418134341310 1,61 €
28060-23218B32182414545179 1,84 €
28060-23220B32202414544,51810 2,00 €
28060-32714C271418134342017 1,61 €
28060-33012C271218144362016 1,41 €
28060-33318C331824145442117,5 1,82 €
28060-33520C352024165462117,5 1,74 €
28060-42714D271418134342017 1,70 €
28060-43318D331824145442117,5 1,84 €