norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28048 Tampões com vareta de nível de óleo 170 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões com vareta de nível de óleo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-13018A30182314148 1,90 €
28048-23018B30182314148 1,97 €
28048-33018C30182314148 1,79 €