norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça e tampa de latão. Mola de pressão de aço inoxidável. Elemento de bloqueio de latão. O-Ring borracha (NBR).Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Pressão de abertura 0,35 bar (±0,05).Princípio de funcionamento:Veja o parafuso de ventilação com válvula de retenção item 28038.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano 2) O-Ring 3) Elemento de bloqueio 4) Furo de respiro 2x 5) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.