norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar apenas na forma B
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28034 Parafusos de ventilação 200 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-136038A36G3/8231711 1,83 €
28034-141012A41G1/2281812 2,05 €
28034-147034A47G3/4331712 2,40 €
28034-152100A52G1382012 2,99 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,88 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 4,08 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,83 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,97 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 2,05 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 2,10 €
28034-236038B36G3/8231711 2,12 €
28034-241012B41G1/2281812 2,43 €
28034-247034B47G3/4331712 2,70 €
28034-252100B52G1382012 3,38 €
28034-263114B63G1 1/4492313 4,27 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 4,46 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 2,12 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 2,32 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,43 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,52 €