norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma A: Com símbolo de enchimento
Forma B: Com símbolo de enchimento e furo de respiro

1) O-Ring
2) Furo de respiro apenas na forma B
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28030 Tampões roscados 224 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões roscados

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

mais informações

Desenhos

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28030-120014A20G1/499 0,48 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,56 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,68 €
28030-131034A31G3/41211 0,93 €
28030-139100A39G11212 1,30 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,90 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 2,12 €
28030-168200A68,5G21516 3,57 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,48 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,56 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,60 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,68 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,68 €

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
28030-220014B20G1/499 0,55 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,60 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,70 €
28030-231034B31G3/41211 1,02 €
28030-239100B39G11212 1,33 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 2,00 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 2,52 €
28030-268200B68,5G21516 3,66 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,55 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,62 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,62 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,70 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83