|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Indicação de desenho:Forma A: com símbolo de enchimento Forma B: com símbolo de enchimento e furo de respiro Forma C: com símbolo de escoamento
1) Anel de vedação plano 2) Furo de respiro apenas na forma B DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28028-119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 0,56 € | | 28028-128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 0,68 € | | 28028-134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 0,93 € | | 28028-142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 1,30 € | | 28028-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 1,90 € | | 28028-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 2,12 € | | 28028-174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 3,57 € | | 28028-1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 0,56 € | | 28028-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 0,60 € | | 28028-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 0,68 € | | 28028-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 0,68 € | | 28028-1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 1,70 € | |
|
Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28028-219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,55 € | | 28028-222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 0,60 € | | 28028-228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 0,70 € | | 28028-234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 1,02 € | | 28028-242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 1,33 € | | 28028-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 2,00 € | | 28028-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 2,52 € | | 28028-274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 3,66 € | | 28028-2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,55 € | | 28028-2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 0,62 € | | 28028-2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 0,62 € | | 28028-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 0,70 € | | 28028-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 0,72 € | | 28028-2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 1,82 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28028-319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 0,56 € | | 28028-328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 0,68 € | | 28028-334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 0,93 € | | 28028-342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 1,30 € | | 28028-351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 1,90 € | | 28028-358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 2,12 € | | 28028-374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 3,57 € | | 28028-3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 0,48 € | | 28028-3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 0,56 € | | 28028-3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 0,60 € | | 28028-3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 0,68 € | | 28028-3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 0,68 € | | 28028-3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 1,70 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|