norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28022 Tampões 209 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-13018A30182314148 1,39 €
28022-13020A3020241415,58 1,61 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,90 €
28022-13030A30303414179,5 2,46 €
28022-23018B30182314148 1,41 €
28022-23020B3020241415,58 1,66 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,97 €
28022-23030B30303414179,5 2,52 €
28022-33018C30182314148 1,62 €
28022-33020C3020241415,58 1,83 €
28022-33026C3026301416,59,5 2,12 €
28022-33030C30303414179,5 2,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83