|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:O-Ring ou material com maior resistência.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 0,68 € | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 0,60 € | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|