norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, refletor em alumínio.
Visor em vidro transparente natural.
Vedação interna Viton®.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação:Alta resistência à pressão e ao calor. O vidro transparente natural do visor garante a passagem de luz ideal e máxima dureza superficial.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Vedação externa
3) Vedação interna
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28012 Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural 215 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28012-2901229,5G1/212109271820 6,46 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 8,18 €
28012-4210042,5G123121040-20 12,26 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 6,46 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 12,26 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83