norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.Material:Bucha: aço cementado 1.0403.
Esfera: aço temperado para rolamento.
Versão:Bucha: zincada.
Esfera: temperada.
Indicação:Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios:Punção de ajuste 28080-90.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28080 Plugue de vedação, bucha em aço, esfera de aço 218 kB
 Indicaçõe técnica – Plugue de vedação 352 kB

Desenhos

Plugue de vedação, bucha em aço, esfera de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D3
máx.
L1L2L3
mín.
SXCADAces.PreçoEncomendar
28080-03011332,23.64,63,41,20,4 0,71 €
28080-04011443,345,23,81,50,2 0,67 €
28080-05011554,35.57,15,320,4 0,74 €
28080-06011665,36.58,76,32,50,4 0,89 €
28080-07011776,47.510,27,330,4 1,18 €
28080-08011887,48.511,68,33,50,3 1,48 €
28080-09011998,41013,69,840,4 1,84 €
28080-1001110109,41115,210,84,50,4 2,60 €
28080-12011121210,61317,912,85,50,4 3,34 €
28080-14011141412,71520,614,56,350,4 4,29 €
28080-16011161614,71723,416,570,6 5,07 €
28080-18011181816,71926,418,580,6 6,68 €
28080-20011202018,72230,121,590,8 9,87 €
28080-22011222220,7253424,5100,8 11,87 €