norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.Material:

Bucha: aço inoxidável 1.4305.
Esfera: aço inoxidável 1.4301.

Versão:Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Indicação:Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios:Punção de ajuste 28080-90.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28080-02 Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, esfera de aço inox 207 kB
 Indicaçõe técnica – Plugue de vedação 352 kB

Desenhos

Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, esfera de aço inox

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D3
máx.
L1L2L3
mín.
SXCADAces.PreçoEncomendar
28080-02-03022332,23.64,63,41,20,4 1,18 €
28080-02-04022443,345,23,81,50,2 1,30 €
28080-02-05022554,35.57,15,320,4 1,56 €
28080-02-06022665,36.58,76,32,50,4 2,07 €
28080-02-07022776,47.510,27,330,4 2,60 €
28080-02-08022887,48.511,68,33,50,3 3,46 €
28080-02-09022998,41013,69,840,4 4,67 €
28080-02-1002210109,41115,210,84,50,4 6,49 €
28080-02-12022121210,61317,912,85,50,4 7,49 €
28080-02-14022141412,71520,614,56,350,4 9,87 €