norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, refletor em aço inoxidável 1.4301.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano e vedação interna Viton®.
Vedação externa PTFE.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação:Alta resistência à pressão, temperatura, impacto e choques.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

Devido à reentrância radial e à face plana, a junta não é pressionada para o lado quando é apertada.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28012-15 Visores de nível de óleo de aço inoxidável com vidro de segurança 216 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo de aço inoxidável com vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWCarga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28012-15-2203822G3/811108,22016 9,98 €
28012-15-2501226G1/213,751092416 11,44 €
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 16,86 €
28012-15-3910039G12512,310,53516 19,03 €
28012-15-5011450G1 1/43313124616 27,81 €
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 9,98 €
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 11,44 €
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 16,86 €
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 16,86 €
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 19,03 €
28012-15-50421550M42X1,53313124616 27,81 €