norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e refletor em latão.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano, vedação interna e externa Viton®.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação:Alta resistência aos fatores de pressão, temperatura, impacto e batidas.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

A posição dos orifícios de montagem da chave de bocas 96651-01 pode diferir do desenho.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28012-10 Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança 231 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28012-10-3203432G3/4162,6488 4,51 €
28012-10-3810038G122,12,64,598 7,21 €
28012-10-4811448G1 1/428,13,24,5108 9,84 €
28012-10-5511255G1 1/233,13,25118 13,29 €
28012-10-6820068G243,14,55,5118 18,52 €
28012-10-32261532M26X1,5162,6488 5,58 €
28012-10-32271532M27X1,5162,6488 6,11 €
28012-10-38331538M33X1,522,12,64,598 7,21 €
28012-10-48421548M42X1,528,13,24,5108 9,84 €
28012-10-55481555M48X1,533,13,25118 13,29 €
28012-10-68602068M60X243,14,55,5118 19,79 €