norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Refletor em aço inoxidável 1.4301.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano e vedação interna Viton®.
Vedação externa PTFE.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação:Alta resistência à pressão, temperatura, impacto e choques.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

Devido à reentrância radial e à face plana, a junta não é pressionada para o lado quando é apertada.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28012-05 Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança 187 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWCarga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
28012-05-2203822G3/810,1109198 4,53 €
28012-05-2501226G1/213,81010248 6,50 €
28012-05-3203432G3/4191010298 7,39 €
28012-05-3810038G125,11111358 8,96 €
28012-05-22161522M16X1,510,1109198 4,97 €
28012-05-27201525M20X1,513,81010228 6,39 €
28012-05-32261532M26X1,5201010298 7,67 €
28012-05-32271532M27X1,5201010298 7,67 €
28012-05-38331538M33X1,525,11111358 8,96 €