|
|
23681-05_BBuchas de guia flangedas em bronze, livres de manutenção, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante. Dureza 190-220 HBW.Indicação:As buchas de guia podem ser aplicadas radial ou axialmente. Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Tolerâncias:A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.
Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23681-05-010014015 | B | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 |  | | 16,43 € | | 23681-05-010014020 | B | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | | 22,36 € | | 23681-05-012018015 | B | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 |  | | 23,35 € | | 23681-05-012018020 | B | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 |  | | 24,14 € | | 23681-05-013019015 | B | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 23,52 € | | 23681-05-013019020 | B | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 24,43 € | | 23681-05-014020015 | B | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 23,76 € | | 23681-05-014020020 | B | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 24,70 € | | 23681-05-015021015 | B | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 23,90 € | | 23681-05-015021020 | B | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 24,89 € | | 23681-05-015021025 | B | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 25,89 € | | 23681-05-016022015 | B | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 24,14 € | | 23681-05-016022020 | B | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 25,19 € | | 23681-05-016022025 | B | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 26,20 € | | 23681-05-016022030 | B | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 27,22 € | | 23681-05-020030015 | B | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 16,00 € | | 23681-05-020030020 | B | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 19,63 € | | 23681-05-020030030 | B | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 26,91 € | | 23681-05-020030040 | B | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 34,21 € | | 23681-05-025035020 | B | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 23,31 € | | 23681-05-025035025 | B | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 27,69 € | | 23681-05-025035030 | B | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 31,96 € | | 23681-05-025035035 | B | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 37,11 € | | 23681-05-025035040 | B | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 40,72 € | | 23681-05-030040020 | B | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 26,91 € | | 23681-05-030040025 | B | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 31,96 € | | 23681-05-030040030 | B | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 37,11 € | | 23681-05-030040035 | B | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 42,19 € | | 23681-05-030040040 | B | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 27,82 € | | 23681-05-030040050 | B | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 |  | | 34,79 € | | 23681-05-031040035 | B | 31,5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 37,52 € | | 23681-05-035045025 | B | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 |  | | 40,72 € | | 23681-05-035045030 | B | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 27,82 € | | 23681-05-035045040 | B | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 34,79 € | | 23681-05-035045050 | B | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 41,80 € | | 23681-05-040050030 | B | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 31,13 € | | 23681-05-040050040 | B | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 38,95 € | | 23681-05-040050050 | B | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 46,77 € | | 23681-05-045055030 | B | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 34,33 € | | 23681-05-045055040 | B | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 43,10 € | | 23681-05-045055050 | B | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 51,81 € | | 23681-05-045055060 | B | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 53,16 € | | 23681-05-050060030 | B | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 37,65 € | | 23681-05-050060040 | B | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 47,25 € | | 23681-05-050060060 | B | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 58,37 € | | 23681-05-055065040 | B | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 56,45 € | | 23681-05-055065060 | B | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 64,22 € | | 23681-05-060075040 | B | 60 | 75 | 90 | 40 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 67,29 € | | 23681-05-060075050 | B | 60 | 75 | 90 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 67,29 € | | 23681-05-060075080 | B | 60 | 75 | 90 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 86,66 € | | 23681-05-063075067 | B | 63 | 75 | 85 | 67,5 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 79,19 € | | 23681-05-070085050 | B | 70 | 85 | 105 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 80,24 € | | 23681-05-070085080 | B | 70 | 85 | 105 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 118,92 € | | 23681-05-075090060 | B | 75 | 90 | 110 | 60 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 86,66 € | | 23681-05-080100060 | B | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 119,81 € | | 23681-05-080100080 | B | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 138,08 € | | 23681-05-080100100 | B | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 167,97 € | | 23681-05-090110060 | B | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 119,81 € | | 23681-05-090110080 | B | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 153,04 € | | 23681-05-100120080 | B | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 180,06 € | | 23681-05-100120100 | B | 100 | 120 | 150 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 216,67 € | | 23681-05-120140080 | B | 120 | 140 | 170 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 211,63 € | | 23681-05-120140100 | B | 120 | 140 | 170 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 254,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|