norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante.
Dureza 190-220 HBW.
Indicação:As buchas de guia podem ser aplicadas radial ou axialmente.
Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.
Dados técnicos:Propriedades do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Faixa de temperatura:Até 230 °C.Tolerâncias:A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.

Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23681-05_A Buchas de guia flangedas em bronze, livres de manutenção, forma A 230 kB

Desenhos

Buchas de guia flangedas em bronze, livres de manutenção, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2LL1L2RCADAces.PreçoEncomendar
23681-05-009014012A9141612321 18,63 €
23681-05-009014017A9141617321 19,07 €
23681-05-009014022A9141622321 19,53 €
23681-05-009014027A9141627321 20,78 €
23681-05-009014036A9141636321 20,78 €
23681-05-010014012A10141612321 18,45 €
23681-05-010014017A10141617321 18,85 €
23681-05-010014022A10141622321 19,22 €
23681-05-010014027A10141627321 19,53 €
23681-05-010014036A10141636321 20,78 €
23681-05-012018017A12182317631,5 20,78 €
23681-05-012018022A12182322631,5 21,46 €
23681-05-012018027A12182327631,5 22,18 €
23681-05-012018036A12182336631,5 35,20 €
23681-05-014020017A14202517631,5 21,21 €
23681-05-014020022A14202522631,5 21,99 €
23681-05-014020027A14202527631,5 22,76 €
23681-05-014020036A14202536631,5 36,33 €
23681-05-014020046A14202546631,5 38,73 €
23681-05-014020056A14202556631,5 41,17 €
23681-05-015020017A15202517631,5 20,78 €
23681-05-015020022A15202522631,5 21,46 €
23681-05-015020027A15202527631,5 22,18 €
23681-05-015020036A15202536631,5 35,09 €
23681-05-015020046A15202546631,5 37,18 €
23681-05-015020056A15202556631,5 39,20 €
23681-05-016022017A16222717631,5 21,57 €
23681-05-016022022A16222722631,5 22,45 €
23681-05-016022027A16222727631,5 23,38 €
23681-05-016022036A16222736631,5 37,49 €
23681-05-016022046A16222746631,5 40,24 €
23681-05-016022056A16222756631,5 42,79 €
23681-05-018026017A18263117631,5 25,94 €
23681-05-018026022A18263122631,5 30,04 €
23681-05-018026027A18263127631,5 33,59 €
23681-05-018026036A18263136631,5 39,40 €
23681-05-018026046A18263146631,5 32,28 €
23681-05-018026056A18263156631,5 38,59 €
23681-05-018026066A18263166631,5 31,44 €
23681-05-020026017A20263117631,5 22,45 €
23681-05-020026022A20263122631,5 29,82 €
23681-05-020026027A20263127631,5 34,03 €
23681-05-020026036A20263136631,5 39,16 €
23681-05-020026046A20263146631,5 46,72 €
23681-05-020026056A20263156631,5 30,97 €
23681-05-020026066A20263166631,5 35,89 €
23681-05-022030017A22303517632 26,61 €
23681-05-022030022A22303522632 30,72 €
23681-05-022030027A22303527632 34,83 €
23681-05-022030036A22303536632 40,68 €
23681-05-022030046A22303546632 38,02 €
23681-05-022030056A22303556632 31,86 €
23681-05-022030066A22303566632 37,05 €
23681-05-022030076A22303576632 42,29 €
23681-05-022030086A22303586632 47,58 €
23681-05-024030017A24303517632 22,76 €
23681-05-024030022A24303522632 30,52 €
23681-05-024030027A24303527632 34,63 €
23681-05-024030036A24303536632 40,45 €
23681-05-024030046A24303546632 48,58 €
23681-05-024030056A24303556632 36,18 €
23681-05-024030066A24303566632 29,38 €
23681-05-024030076A24303576632 33,49 €
23681-05-024030086A24303586632 37,55 €
23681-05-030042027A30424727632 39,88 €
23681-05-030042036A30424736632 42,60 €
23681-05-030042046A30424746632 53,43 €
23681-05-030042056A30424756632 64,31 €
23681-05-030042066A30424766632 75,27 €
23681-05-030042076A30424776632 81,12 €
23681-05-030042086A30424786632 96,98 €
23681-05-030042096A30424796632 107,87 €
23681-05-030042116A304247116632 111,57 €
23681-05-032042027A32424727632 39,78 €
23681-05-032042036A32424736632 36,95 €
23681-05-032042046A32424746632 46,23 €
23681-05-032042056A32424756632 55,59 €
23681-05-032042066A32424766632 64,93 €
23681-05-032042076A32424776632 74,28 €
23681-05-032042086A32424786632 83,59 €
23681-05-032042096A32424796632 92,94 €
23681-05-032042116A324247116632 111,57 €
23681-05-040054056A405460561043 78,40 €
23681-05-040054066A405460661043 86,65 €
23681-05-040054076A405460761043 80,75 €
23681-05-040054086A405460861043 90,72 €
23681-05-040054096A405460961043 100,74 €
23681-05-040054116A4054601161043 120,62 €
23681-05-040054136A4054601361043 140,51 €
23681-05-040054156A4054601561043 160,38 €
23681-05-042054056A425460561043 78,22 €
23681-05-042054066A425460661043 86,49 €
23681-05-042054076A425460761043 95,86 €
23681-05-042054086A425460861043 80,09 €
23681-05-042054096A425460961043 88,77 €
23681-05-042054116A4254601161043 106,23 €
23681-05-042054136A4254601361043 123,66 €
23681-05-042054156A4254601561043 141,05 €
23681-05-050066076A506672761043 112,92 €
23681-05-050066086A506672861043 126,98 €
23681-05-050066096A506672961043 140,97 €
23681-05-050066116A5066721161043 169,06 €
23681-05-050066136A5066721361043 197,12 €
23681-05-050066156A5066721561043 225,17 €
23681-05-050066196A5066721961043 281,35 €
23681-05-060080096A608086962043 145,53 €
23681-05-060080116A6080861162043 173,78 €
23681-05-060080136A6080861362043 202,00 €
23681-05-060080156A6080861562043 230,18 €
23681-05-060080196A6080861962043 286,65 €