norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400_B Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo 209 kB

Desenhos

Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Quantidade
de dentes
DD1D2
máx.
BCADAces.PreçoEncomendar
22400-0210150072B7274721215 22,07 €
22400-0210150075B7577751215 24,18 €
22400-0210150076B7678761215 24,75 €
22400-0210150080B8082801215 24,86 €
22400-0210150085B8587851215 27,26 €
22400-0210150090B9092901215 27,97 €
22400-0210150095B9597951215 30,45 €
22400-0210150100B1001021001215 32,98 €
22400-0210150110B1101121101215 36,88 €
22400-0210150114B1141161141215 39,82 €
22400-0210150120B1201221201215 41,22 €
22400-0210150127B1271291271215 44,99 €