|
|
22400-20_AEngrenagem de aço inoxidável, módulo 1 dentes fresados, retos,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Módulo | Quantidade de dentes | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-20-1110150012 | A | com cubo | 1 | 12 | 15 | 14 | 12 | - | 9 | 25 |  | | 22,01 € | | 22400-20-1110150013 | A | com cubo | 1 | 13 | 15 | 15 | 13 | - | 10 | 25 |  | | 22,24 € | | 22400-20-1110150014 | A | com cubo | 1 | 14 | 15 | 16 | 14 | - | 11 | 25 |  | | 22,48 € | | 22400-20-1110150015 | A | com cubo | 1 | 15 | 15 | 17 | 15 | - | 12 | 25 |  | | 22,70 € | | 22400-20-1110150016 | A | com cubo | 1 | 16 | 15 | 18 | 16 | - | 13 | 25 |  | | 23,03 € | | 22400-20-1110150018 | A | com cubo | 1 | 18 | 15 | 20 | 18 | 8 | 15 | 25 |  | | 23,74 € | | 22400-20-1110150020 | A | com cubo | 1 | 20 | 15 | 22 | 20 | 8 | 16 | 25 |  | | 25,04 € | | 22400-20-1110150024 | A | com cubo | 1 | 24 | 15 | 26 | 24 | 10 | 20 | 25 |  | | 26,60 € | | 22400-20-1110150025 | A | com cubo | 1 | 25 | 15 | 27 | 25 | 10 | 20 | 25 |  | | 25,92 € | | 22400-20-1110150030 | A | com cubo | 1 | 30 | 15 | 32 | 30 | 10 | 20 | 25 |  | | 27,80 € | | 22400-20-1110150035 | A | com cubo | 1 | 35 | 15 | 37 | 35 | 10 | 25 | 25 |  | | 27,82 € | | 22400-20-1110150040 | A | com cubo | 1 | 40 | 15 | 42 | 40 | 10 | 25 | 25 |  | | 27,80 € | | 22400-20-1110150050 | A | com cubo | 1 | 50 | 15 | 52 | 50 | 12 | 30 | 25 |  | | 39,94 € | | 22400-20-1110150060 | A | com cubo | 1 | 60 | 15 | 62 | 60 | 12 | 40 | 25 |  | | 52,85 € | | 22400-20-1110150070 | A | com cubo | 1 | 70 | 15 | 72 | 70 | 12 | 50 | 25 |  | | 69,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|