norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21180.Indicação de desenho:
todos os (9x) rebaixamentos de acordo com a norma DIN 974-1 (D4),
todas as (9x) porcas DIN 934 M (D4)

Forma A: os rebaixamentos para parafusos cilíndricos com sextavado interno são obtidos pressionando as porcas para fora.
Desta maneira, ambas as variantes de fixação são possíveis.

Forma B:
Com o conjunto de fixação rápida, o terminal de rótula também pode ser operado sem ferramentas. O conjunto de fixação rápida consiste em um parafuso com manípulo integrado e uma alavanca de aperto.

1) Parafuso de aperto D3 (2x)
2) Alavanca de aperto
3) Parafuso com manípulo integrado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 21170_Datasheet_32831_R_tula_articulada_com_ngulo_de_oscila_o_30_engat_vel--pt 389 kB

Desenhos (visão geral)

Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável
Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável

Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma B

mais informações

Desenhos

Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma B
Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma A

mais informações

Desenhos

Rótula articulada com ângulo de oscilação 30° engatável, Forma A
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
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83