norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão:Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21124-25
d) à esquerda
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21124 Mesas de posicionamento versão longa com indicador de posição eletrônico 481 kB

Desenhos

Mesas de posicionamento versão longa com indicador de posição eletrônico
Mesas de posicionamento versão longa com indicador de posição eletrônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6Curso
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21124-08463621332623M6x18M442420272314631521791204636128,529,4482002002003,63,63,6 589,69 €
21124-12756038332623M6x112M66282528,52715,5731522391807560151129,473300300300181818 697,91 €
21124-2515013090485246M16x225M101053505452281342,471,4376290150130201836,486100010001000656518 1.230,26 €
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
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83