norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão:Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação:O curso de regulagem é de 360° sem batente final.
O indicador de posição conta em passos de 0,1° no sentido horário. O ângulo de rotação é exibido diretamente no grande visor LCD. Enquanto isso, a mesa redonda se move no sentido anti-horário. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições
por meio de um parafuso.

Relação de transmissão:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

Graças a um sistema modular, a mesa redonda de posicionamento pode ser combinada facilmente com outros elementos do seu respectivo tamanho.
Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda

Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21161-10 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico 483 kB

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico
Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico
Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição eletrônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21161-10-082623543610M4x64301496861729365005002003 722,67 €
21161-10-122623806015M6x964017,5126993160605005002005 792,73 €
21161-10-25514615013040-10,47535181216153801301000100050010 1.616,51 €
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
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83