norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Versão:Corpo básico e disco rotativo anodizados.Indicação:Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Indicação de desenho:
1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21150 Discos rotativos 298 kB

Desenhos

Discos rotativos
Discos rotativos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21150-043562263159,516,564445030502 161,66 €
21150-08541636842013,520,573561007010010 169,58 €
21150-128025601362517,524,5856915010015015 217,29 €
21150-251505513018,510402635,513911030020030050 601,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83