norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mesas de elevação com indicador de posição mecânico
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Mancais de suporte, guias de deslizamento e placa de elevação em alumínio. Colunas de guia e fuso em aço inoxidável. Buchas de deslizamento e frisos deslizantes em latão. Indicador de posição de plástico.Versão:Alumínio anodizado.Indicação:Para posicionar alturas de componentes e módulos (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, módulos completos, etc.). O curso de ajuste é exibido diretamente pelo indicador de posição em incrementos de 0,1 mm. O valor do visor pode ser definido como zero ou outro valor em qualquer posição da guia de deslizamento, girando o anel de ajuste vermelho em frente ao fuso. A mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e outros acessórios de mesmo tamanho, através de um sistema modular. Dados técnicos:Folga < 0,05 mm. Folga lateral das guias: < 0,02 mm. Porca do fuso e mancal do fuso pré-carregados e com autotravamento. Precisão de indicação 0,1 mm.Faixa de temperatura:0 °C - +70 °C.Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição: a) em cima (padrão) b) à direita c) em baixo para 21141-25 não é possível d) à esquerda
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.